chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI5-G12-Y1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI5-G12-Y1
Número de ID del pedido 10055
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
, , , , , , ,
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Color del cable
Azul
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
2
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Metal
Salida eléctrica
NAMUR
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 95.04
home
Turck-Shop
Others
NI5-G12-Y1
Total Producto/s
USD 95.04
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte