chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI1-EG05-Y1 3M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI1-EG05-Y1 3M
Número de ID del pedido 1003243
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
, , , , , , ,
Calidad de la carcasa
1.4427 SO
Color del cable
Azul
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
1
Frecuencia de conmutación (kHz)
5
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
3
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Salida eléctrica
NAMUR
Tamaño de la construcción
⌀ 5 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 115.87
BI1-EG05-Y1 3M
Total Producto/s
USD 115.87
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte