chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
B2NF10H-QR20-2LI2X3-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inclinómetro dinámico Con salidas analógicas
B2NF10H-QR20-2LI2X3-H1151
Número de ID del pedido 100031515
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
Ultem
Cantidad de ejes de medición
2
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Grado de protección
IP68, IP69K
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Principio de medición
Combinación de giroscopios y acelerómetros
Salida eléctrica
Salida analógica
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de conector
M12 x 1
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 650.10
home
Turck-Shop
Others
B2NF10H-QR20-2LI2X3-H1151
Total Producto/s
USD 650.10
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte