chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
VH3-M12K-M5-3F5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power Splitters Large H-Splitter
VH3-M12K-M5-3F5
Número de ID del pedido 100028590
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
cULus
Conector A
Macho, M12 x 1, Codificación K
Conector B
Hembra, M12 x 1, Codificación K
Corriente (A)
12
Diseño
Distribuidor en H grande
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
4+PE
Número de polos
4+PE
Voltaje nominal (V)
500
home
Turck-Shop
Others
VH3-M12K-M5-3F5
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 218.80
Total Producto/s
USD 218.80
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte