chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
TBXX-L-SERVICE-WINDOW-02-5pcs | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventana de servicio para estaciones compactas
TBXX-L-SERVICE-WINDOW-02-5pcs
Número de ID del pedido 100028429
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Grado de protección
IP65, IP67, IP69K
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de dispositivo
Accesorios
home
Turck-Shop
Others
TBXX-L-SERVICE-WINDOW-02-5pcs
En Stock
Grupo de precios
F1
Precio de lista
USD 23.18
Total Producto/s
USD 23.18
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte