chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSSX RSSD 441-30M | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Ethernet Cable
RSSX RSSD 441-30M
Número de ID del pedido 100024763
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE, RoHS
blindaje total
Lámina, Trenza
Calidad del cable
TPE
Color del cable
Turquesa
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación X
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.73
Longitud del cable (m)
30
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
8
Número de polos
4
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
48
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 263.70
home
Turck-Shop
Others
RSSX RSSD 441-30M
Total Producto/s
USD 263.70
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte