chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
EG-VA655526/112-1012/2GD60 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sistema de E/S excom Carcasa del sistema 650 x 550 x 260
EG-VA655526/112-1012/2GD60
Número de ID del pedido 100008083
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Acoplador/convertidor/conmutador
Acoplador de fibra óptica
Aprobaciones
ATEX
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)
Grado de protección
IP66
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Medidas
550 mm x 650 mm x 260 mm
Module rack
MT16-2G/MSA
Superficie de la carcasa
Rectificado y pulido (granulometría 240)
Tipo de dispositivo
Carcasa
Área de instalación
zona 1
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 18,044.93
Total Producto/s
USD 18,044.93
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Others
EG-VA655526/112-1012/2GD60
Contactar a soporte