chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BC3-S12-AN6X 5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor capacitivo
BC3-S12-AN6X 5M
Número de ID del pedido 100006069
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
UL
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
4.5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.1
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
5
Material de la cubierta
Plástico
Principio de medición
Capacitivo
Salida eléctrica
NPN
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Others
BC3-S12-AN6X 5M
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 278.74
Total Producto/s
USD 278.74
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte