chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI20-G47-ADZ30X2-B1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI20-G47-ADZ30X2-B1131
Número de ID del pedido 100003049
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
20
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.03
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 47 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA/CC
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 422.39
home
Turck-Shop
Others
BI20-G47-ADZ30X2-B1131
Total Producto/s
USD 422.39
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte