chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Etiqueta UHF
TW860-960-L73-21-P-M-B210-5KPCS
Número de ID del pedido 100002944
En Stock
Grupo de precios
F1
Precio de lista
USD 3,482.97
Total Producto/s
USD 3,482.97
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Others
TW860-960-L73-21-P-M-B210-5KPCS
Datos técnicos
Descargas
Capacidad de memoria (Byte)
332
Diseño
Smart Label
Grado de protección
IP40
Medidas
72 mm x 21 mm
Memoria de uso libre (Byte)
256
Memoria EPC (Byte)
56
Montaje
En metal
Región de uso (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Global (860...960 MHz)
Tecnología
UHF RFID
Temperatura durante el acceso de lectura/escritura máx. (°C)
85
Temperatura durante el acceso de lectura/escritura mín. (°C)
-40
Temperatura fuera del rango de detección máx. (°C)
85
Temperatura fuera del rango de detección mín. (°C)
-40
Tipo de memoria
EEPROM
Contactar a soporte