chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
TCG20-WLAN-1ETH-CRS-01 | TURCK - Your Global Automation Partner
Puerta de enlace de Turck Cloud Puerta de enlace de WLAN
TCG20-WLAN-1ETH-CRS-01
Número de ID del pedido 100002557
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
CE
Buses de campo Master
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Buses de campo Slave
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Grado de protección
IP20
Interfaz de radio
WLAN
Medidas
105 mm x 46 mm x 78 mm
Programación
EDGE-PLC basado en la Web
Temperatura ambiente máx. (°C)
55
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tipo de dispositivo
Puerta de enlace de la nube
Tipo de señal
CANopen, RS232, RS485
Técnica de conexión de Ethernet
1 x RJ45
Velocidad de transmisión de Ethernet
10/100 Mbps
home
Turck-Shop
Others
TCG20-WLAN-1ETH-CRS-01
En Stock
Grupo de precios
F1
Precio de lista
USD 1,396.90
Total Producto/s
USD 1,396.90
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte