chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Sensor de flujo Sensor de inmersión sin procesador integrado
FP100-300L-30-NA-2M
Número de ID del pedido 100001055
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
CE, cULus
Calidad de la carcasa
1.4571 (AISI 316Ti)
Condiciones de montaje
Sensor de inmersión
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Sin pantalla (sonda integrada)
Función
Control de flujo
Grado de protección
IP66, IP67, IP69K
Longitud de barra (mm)
45
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Materiales (contacto con los medios)
Acero inoxidable 1.4571 (AISI 316Ti), junta tórica FKM, sello plano AFM
Medio
líquidos
Profundidad de inmersión L (mm)
16.9
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Temperatura del medio máx. (°C)
85
Temperatura del medio mín. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
FP100-300L-30-NA-2M
Total Producto/s
USD 312.76
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 312.76