- Aprobaciones
- CE, cULus
- Calidad de la carcasa
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Condiciones de montaje
- Sensor de inmersión
- Conexión de procesos
- Rosca macho 3/4″ NPT
- Conexión eléctrica
- Conector
- Diseño
- Con pantalla (sonda integrada)
- Función
- Control de flujo
- Grado de protección
- IP66, IP67, IP69K
- Indicador
- Funciones de la luz LED para el estado del voltaje de alimentación y procesos de programación. Indicadores de proceso a través de gráfico de barras.
- Longitud de barra (mm)
- 93
- Material de la cubierta
- Acero inoxidable/Plástico
- Materiales (contacto con los medios)
- Acero inoxidable 1.4571 (AISI 316Ti), junta tórica FKM
- Medidas
- 189,4 mm x 38 mm x 49 mm
- Medio
- líquidos
- Profundidad de inmersión L (mm)
- 64.9
- Salida eléctrica
- Salida de corriente (3 patillas)
- Salida eléctrica
- Salida analógica
- Temperatura ambiente máx. (°C)
- 80
- Temperatura ambiente mín. (°C)
- -40
- Temperatura del medio máx. (°C)
- 85
- Temperatura del medio mín. (°C)
- -25
- Tipo de conector
- M12 x 1