chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Protección del gabinete Sensores internos y externos
IM18-CCM45-MTI/24VDC
Número de ID del pedido 100051370
En Stock
Grupo de precios
D3
Precio de lista
USD 613.38
home
Turck-Shop
Interfaces
Monitoreo del gabinete de control
IM18-CCM45-MTI/24VDC
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
ATEX, IECEx
Calidad de la carcasa
Policarbonato/ABS
Conexión eléctrica
Terminales de tipo resorte extraíbles, 3 polos
Grado de protección
IP20
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
120 mm x 17,5 mm x 128 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Voltaje nominal
24 VCC
Características clave
Conexión eléctrica
Terminales de tipo resorte extraíbles, 3 polos
Voltaje nominal
24 VCC
Total Producto/s
USD 613.38
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte