chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
chevron_left
Menu
IM1-22EX-R/24VDC | TURCK - Your Global Automation Partner
Amplificador de conmutación separador 2 canales
IM1-22EX-R/24VDC
Número de ID del pedido 7541210
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Alimentación de tensión
24 VCC
Aprobaciones
ATEX, cFMus, TR CU
Calidad de la carcasa
Policarbonato/ABS
Conexión eléctrica
4 x bloques de terminales de 3 polos extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado
Grado de protección
IP20
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
104 mm x 18 mm x 110 mm
Modelo Ex
sí
Número de canales
2
salida digital
Salida de relé
Temperatura ambiente máx. (°C)
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tipo de señal
Entrada digital
Voltaje nominal
24 VUC
Características clave
Número de canales
2
Tipo de señal
Entrada digital
Voltaje nominal
24 VUC
home
Turck-Shop
Interfaces
Barreras de seguridad
IM1-22EX-R/24VDC
En Stock
Grupo de precios
D3
Precio de lista
USD 301.92
Total Producto/s
USD 301.92
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte