chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
IM1-451-R | TURCK - Your Global Automation Partner
Amplificador de conmutación separador 4 canales
IM1-451-R
Número de ID del pedido 7541190
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Alimentación de tensión
Rango amplio
Aprobaciones
TR CU
Calidad de la carcasa
Policarbonato/ABS
Conexión eléctrica
4 x bloques de terminales de 5 polos extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado
Grado de protección
IP20
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
104 mm x 27 mm x 110 mm
Modelo Ex
no
Número de canales
4
salida digital
Salida de relé
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tipo de señal
Entrada digital
Voltaje nominal
Amplio rango de voltaje
home
Turck-Shop
Interfaces
Barreras de seguridad
IM1-451-R
Características clave
Número de canales
4
Tipo de señal
Entrada digital
Voltaje nominal
Amplio rango de voltaje
En Stock
Grupo de precios
D3
Precio de lista
USD 716.96
Total Producto/s
USD 716.96
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte