chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
IMX12-SG10-1U-1UI-0/24VDC | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Procesador de sensores de deformación monocanal
IMX12-SG10-1U-1UI-0/24VDC
Número de ID del pedido 100009877
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Alimentación de tensión
24 VCC
Calidad de la carcasa
Policarbonato/ABS
Conexión eléctrica
Terminales roscados extraíbles, 2 polos
Grado de protección
IP20
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
120 mm x 12,5 mm x 117 mm
Modelo Ex
sí
Número de canales
1
Salida de corriente
En mA
Salida de voltaje
En V
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tipo de señal
Entrada analógica
Voltaje nominal
24 VCC
home
Turck-Shop
Interfaces
Accesorios
IMX12-SG10-1U-1UI-0/24VDC
Características clave
Número de canales
1
Grado de protección
IP20
Voltaje nominal
24 VCC
En Stock
Grupo de precios
D3
Precio de lista
USD 399.17
Total Producto/s
USD 399.17
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte