chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
CABLE4X0.34-SH-PVC-GY-100M/TEG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PVC Rollo de cable
CABLE4X0.34-SH-PVC-GY-100M/TEG
Número de ID del pedido 6628842
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Color: gris
Corriente (A)
4
Diámetro del cable (mm)
5.4
Longitud del cable (m)
100
Número de polos
4
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-5
Voltaje nominal (V)
300
Características clave
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Longitud del cable (m)
100
Calidad del cable
PVC
home
Turck-Shop
Conectividad
Rollo de cable
CABLE4X0.34-SH-PVC-GY-100M/TEG
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 376.17
Total Producto/s
USD 376.17
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte