chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Cable-PDP-52-500M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de fuente de alimentación/PUR Rollo de cable
Cable-PDP-52-500M
Número de ID del pedido 6604717
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Color: gris
Corriente (A)
5.3
Diámetro del cable (mm)
8.5
Longitud del cable (m)
500
Sección transversal del conductor (mm²)
1.5
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Voltaje nominal (V)
240
Características clave
Sección transversal del conductor (mm²)
1.5
Longitud del cable (m)
500
Calidad del cable
PUR
home
Turck-Shop
Conectividad
Rollo de cable
Cable-PDP-52-500M
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 3,041.15
Total Producto/s
USD 3,041.15
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte