chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BS 5132-0 | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector cableable en campo
BS 5132-0
Número de ID del pedido U6511
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calibre del cable máx. (mm²)
26 mm²
Conector A
Macho, Ø 8 mm, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Modo de conexión
Contactos soldados
Número de polos
3
Tipo de dispositivo
Conector armable en campo
Voltaje nominal (V)
75
home
Turck-Shop
Conectividad
Conectores armables
BS 5132-0
Características clave
Modo de conexión
Contactos soldados
Número de polos
3
Aplicación
Señal
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 27.37
Total Producto/s
USD 27.37
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte