chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BK 19-0 | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector cableable en campo
BK 19-0
Número de ID del pedido U2-07160
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calibre del cable máx. (mm²)
0.25 mm²
Conector A
Hembra, M16 x 0,75, Recto
Corriente (A)
3
Cuerpo del conector
Plástico
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Modo de conexión
Contactos soldados
Número de polos
19
Rosca interna
PG9
Tipo de dispositivo
Conector armable en campo
Voltaje nominal (V)
30
Características clave
Modo de conexión
Contactos soldados
Número de polos
19
Aplicación
Señal
home
Turck-Shop
Conectividad
Conectores armables
BK 19-0
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 58.54
Total Producto/s
USD 58.54
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte