chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BK 14-0 | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector cableable en campo
BK 14-0
Número de ID del pedido U2-07158
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calibre del cable máx. (mm²)
24 mm²
Conector A
Hembra, M16 x 0,75, Recto
Corriente (A)
3
Cuerpo del conector
Plástico
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Modo de conexión
Contactos soldados
Número de polos
14
Rosca interna
PG9
Tipo de dispositivo
Conector armable en campo
Voltaje nominal (V)
60
home
Turck-Shop
Conectividad
Conectores armables
BK 14-0
Características clave
Modo de conexión
Contactos soldados
Número de polos
14
Aplicación
Señal
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 52.67
Total Producto/s
USD 52.67
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte