chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Conector cableable en campo
BK8-0
Número de ID del pedido 6934736
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calibre del cable máx. (mm²)
0.75 mm²
Conector A
Hembra, M16 x 0,75, Recto
Corriente (A)
5
Cuerpo del conector
Plástico
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Zinc fundido
Modo de conexión
Conexión atornillada/ de abrazadera
Número de polos
8
Rosca interna
PG9
Tipo de dispositivo
Conector armable en campo
Voltaje nominal (V)
60
home
Turck-Shop
Conectividad
Conectores armables
BK8-0
Características clave
Modo de conexión
Conexión atornillada/ de abrazadera
Número de polos
8
Aplicación
Señal
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 58.44
Total Producto/s
USD 58.44
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte