chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
B8241-P7X2-0 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
B8241-P7X2-0
Número de ID del pedido 69075
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus reconocido
Calibre del cable máx. (mm²)
0.75 mm²
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Plástico
Modo de conexión
Conexión atornillada/ de abrazadera
Número de polos
4
Tipo de dispositivo
Conector armable en campo
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Modo de conexión
Conexión atornillada/ de abrazadera
Número de polos
4
Aplicación
Señal
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 35.18
home
Turck-Shop
Conectividad
Conectores armables
B8241-P7X2-0
Total Producto/s
USD 35.18
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte