chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BS8241-0/PG9 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Conector cableable en campo
BS8241-0/PG9
Número de ID del pedido 6901103
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus reconocido
Calibre del cable máx. (mm²)
0.75 mm²
Conector A
Macho, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Zinc fundido
Modo de conexión
Conexión atornillada/ de abrazadera
Número de polos
4
Rosca interna
PG9
Tipo de dispositivo
Conector armable en campo
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Modo de conexión
Conexión atornillada/ de abrazadera
Número de polos
4
Aplicación
Señal
home
Turck-Shop
Conectividad
Conectores armables
BS8241-0/PG9
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 26.10
Total Producto/s
USD 26.10
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte