chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
B4241-0/9 | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector cableable en campo
B4241-0/9
Número de ID del pedido 6901021
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia, Señal
Aprobaciones
cULus reconocido
Calibre del cable máx. (mm²)
1.5 mm²
Conector A
Hembra, 7/8″-16 UN, Acodado
Corriente (A)
9
Cuerpo del conector
Plástico
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Zinc fundido
Modo de conexión
Conexión atornillada/ de abrazadera
Número de polos
5
Rosca interna
PG9
Tipo de dispositivo
Conector armable en campo
Voltaje nominal (V)
600
home
Turck-Shop
Conectividad
Conectores armables
B4241-0/9
Características clave
Modo de conexión
Conexión atornillada/ de abrazadera
Número de polos
5
Aplicación
Señal, Potencia
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 52.20
Total Producto/s
USD 52.20
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte