chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
FW-EWSPM0414-PS-S-0810 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Conector cableable en campo Potencia M12
FW-EWSPM0414-PS-S-0810
Número de ID del pedido 100036621
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Calibre del cable máx. (mm²)
2.5 mm²
Conector A
Macho, M12 x 1, Acodado, Codificación S
Corriente (A)
12
Cuerpo del conector
Plástico
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Zinc fundido
Modo de conexión
Conexión atornillada/ de abrazadera
Número de polos
3+PE
Tipo de dispositivo
Conector armable en campo
Voltaje nominal (V)
630
home
Turck-Shop
Conectividad
Conectores armables
FW-EWSPM0414-PS-S-0810
Características clave
Modo de conexión
Conexión atornillada/ de abrazadera
Número de polos
3+PE
Aplicación
Potencia
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 51.25
Total Producto/s
USD 51.25
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte