chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
FW-CWKSM1717-P-C-0314 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Conector cableable en campo
FW-CWKSM1717-P-C-0314
Número de ID del pedido 100020366
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calibre del cable máx. (mm²)
1 mm²
Conector A
Hembra, M23 x 1, Acodado
Corriente (A)
8
Cuerpo del conector
Zinc fundido
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Zinc fundido
Modo de conexión
Conexión engarzada
Número de polos
17
Tipo de dispositivo
Conector armable en campo
Voltaje nominal (V)
125
home
Turck-Shop
Conectividad
Conectores armables
FW-CWKSM1717-P-C-0314
Características clave
Modo de conexión
Conexión engarzada
Número de polos
17
Aplicación
Señal
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 122.92
Total Producto/s
USD 122.92
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte