chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
8MB12-4P2-CS12 | TURCK - Your Global Automation Partner
Caja de conexión de sensor y actuador 8 canales
8MB12-4P2-CS12
Número de ID del pedido U3089
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Conector B
Macho, M23 x 1
Grado de protección
IP67
Grupo de bornes
M23 x 1
Homerun Exit Location
Salida superior
N.º de puertos
8
Número de polos
3+PE
Número de polos
12
Puerto
M12 x 1
Signals Per Port
1
Voltaje nominal (V)
48
Características clave
Grupo de bornes
M23 x 1
Puerto
M12 x 1
home
Turck-Shop
Conectividad
Caja de conexiones
8MB12-4P2-CS12
N.º de puertos
8
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 243.69
Total Producto/s
USD 243.69
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte