chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
TB-8M12-5P3-K-F/0612 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Caja de conexión del sensor/actuador pasivo, 8 puertos Ranura de E/S M12 con cámara del terminal par
TB-8M12-5P3-K-F/0612
Número de ID del pedido 6632158
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Grado de protección
IP67
Grupo de bornes
Caja de terminales
N.º de puertos
8
Número de polos
4+PE
Número de polos
20+PE
Puerto
M12 x 1
Voltaje nominal (V)
30
home
Turck-Shop
Conectividad
Caja de conexiones
TB-8M12-5P3-K-F/0612
Características clave
Grupo de bornes
Caja de terminales
Puerto
M12 x 1
N.º de puertos
8
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 218.49
Total Producto/s
USD 218.49
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte