chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSS RJ45S 841BK-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable Ethernet industrial funda del cable de TPE
RSS RJ45S 841BK-5M
Número de ID del pedido UX02738
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Blindado
Color del cable
Negro
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, RJ45, Recto
Corriente (A)
1.5
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
Ethernet
Voltaje nominal (V)
42
Características clave
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSS RJ45S 841BK-5M
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 125.93
Total Producto/s
USD 125.93
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte