chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PSGS 4M WRJ45ES 4413-0.3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable Ethernet industrial Cable de extensión
PSGS 4M WRJ45ES 4413-0.3M
Número de ID del pedido UX01421
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE, RoHS
Calidad del cable
TPU
Características especiales
Blindado, Cable libre de halógenos
Color del cable
Turquesa
Conector A
Macho, M8 x 1, Recto
Conector B
Macho, RJ45, Acodado
Corriente (A)
1.5
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
0.3
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Número de polos
8
Protocolo de red
Ethernet
Voltaje nominal (V)
42
Características clave
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PSGS 4M WRJ45ES 4413-0.3M
Longitud del cable (m)
0.3
Calidad del cable
TPU
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 57.39
Total Producto/s
USD 57.39
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte