chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WKE 4.4T-0.5-RSE 4.4T/S600 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable CPE-Kabelmantel
WKE 4.4T-0.5-RSE 4.4T/S600
Número de ID del pedido U99-17648
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
CPE
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
0.5
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
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKE 4.4T-0.5-RSE 4.4T/S600
Características clave
Longitud del cable (m)
0.5
Calidad del cable
CPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 67.28
Total Producto/s
USD 67.28
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte