chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RK 4.4T-0.5-WS 4.4T/S101 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable TPE cable jacket
RK 4.4T-0.5-WS 4.4T/S101
Número de ID del pedido U99-17530
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre, Alta flexibilidad, C-track
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Acodado
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
0.5
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
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RK 4.4T-0.5-WS 4.4T/S101
Características clave
Longitud del cable (m)
0.5
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 54.51
Total Producto/s
USD 54.51
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte