chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
VAS 3-B580-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
Conector de válvula industrial Anschluss Kabelsatz
VAS 3-B580-5M
Número de ID del pedido U99-14352
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, RoHS
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Color: gris
Conector A
Conector de válvula, Modelo A, Acodado
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
5
Número de polos
4
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Voltaje nominal (V)
48
Características clave
Longitud del cable (m)
5
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
VAS 3-B580-5M
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 40.37
Total Producto/s
USD 40.37
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte