chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSM RKM 50-6M/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de alimentación Profibus DP Funda de cable PUR
RSM RKM 50-6M/S90
Número de ID del pedido U99-12831
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CSA, UL
Calidad del cable
TPU
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Conector B
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
9
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
7.2
Longitud del cable (m)
6
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
5
Número de polos
5
Sección transversal del conductor (mm²)
0.82
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Voltaje nominal (V)
600
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM RKM 50-6M/S90
Características clave
Longitud del cable (m)
6
Calidad del cable
TPU
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 107.18
Total Producto/s
USD 107.18
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte