chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RS 4.41T-4 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable Anschluss Kabelsatz
RS 4.41T-4
Número de ID del pedido U99-12207
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Azul
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
4
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
4
Calidad del cable
PVC
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RS 4.41T-4
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 35.19
Total Producto/s
USD 35.19
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte