chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKM 50-10M/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Supply Cable, TPU Connection Cable
RKM 50-10M/S90
Número de ID del pedido U99-12096
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKM 50-10M/S90
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPU
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
9
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
7.24
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
5
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
TPU
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 113.16
Total Producto/s
USD 113.16
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte