chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
KB 4T-10/S105 | TURCK - Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensor Kabelsatz Anschluss Kabelsatz
KB 4T-10/S105
Número de ID del pedido U99-10518
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, 1/2″-20 UNF, Recto
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 85.91
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
KB 4T-10/S105
Total Producto/s
USD 85.91
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte