chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSCV RKCV 254-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cables para la interfaz AS Revestimiento de cable de PVC
RSCV RKCV 254-5M
Número de ID del pedido U8786-5
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CSA Div. 2
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Acero inoxidable
Número de polos
4
Número de polos
4
Protocolo de red
Interfaz AS
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSCV RKCV 254-5M
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 84.99
Total Producto/s
USD 84.99
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte