chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RJ45S RJ45S 841-8M | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Ethernet Cable Extension Cable
RJ45S RJ45S 841-8M
Número de ID del pedido U8636-8
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RJ45S RJ45S 841-8M
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UKCA
blindaje total
Lámina, Trenza
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Blindado
Color del cable
Turquesa
Corriente (A)
1.5
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
7.65
Longitud del cable (m)
8
Número de polos
8
Número de polos
8
Protocolo de red
Ethernet
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
42
Características clave
Longitud del cable (m)
8
Calidad del cable
TPE
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 92.69
Total Producto/s
USD 92.69
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte