chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WSSW WKSW 456-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable PROFIBUS Funda de cable de PUR
WSSW WKSW 456-0.5M
Número de ID del pedido U7939-05
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CSA, UL
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Blindado
Color del cable
Violeta
Conector A
Macho, M12 x 1, Acodado, Codificación B
Conector B
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación B
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
7.9
Longitud del cable (m)
0.5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
5
Número de polos
5
Protocolo de red
PROFIBUS-DP
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
0.5
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 59.46
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WSSW WKSW 456-0.5M
Total Producto/s
USD 59.46
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte