chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RKCV 483-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cables de bus de campo para sistemas de bus de campo Cable de conexión
RKCV 483-2M
Número de ID del pedido U7915-2
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Naranja
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Número de polos
4
Protocolo de red
PROFIBUS-PA
Sección transversal del conductor (mm²)
0.8
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de dispositivo
Cable premoldeado
Voltaje nominal (V)
300
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PVC
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKCV 483-2M
En Stock
Grupo de precios
K3
Precio de lista
USD 66.13
Total Producto/s
USD 66.13
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte