chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSC RJ45 840-30M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable Ethernet industrial Cable de extensión
RSC RJ45 840-30M
Número de ID del pedido U7819-30
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Color del cable
Turquesa
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, RJ45, Recto
Corriente (A)
1.5
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
30
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
8
Número de polos
4
Protocolo de red
Ethernet
Voltaje nominal (V)
60
Características clave
Longitud del cable (m)
30
Calidad del cable
TPE
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSC RJ45 840-30M
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 214.94
Total Producto/s
USD 214.94
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte