chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKV 493-8M | TURCK - Your Global Automation Partner
Cables de bus de campo para sistemas de bus de campo Según IEC61158-2
RKV 493-8M
Número de ID del pedido U7706-8
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
9
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
8
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Número de polos
4
Protocolo de red
Bus de campo FOUNDATION
Sección transversal del conductor (mm²)
0.8
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de dispositivo
Cable premoldeado
Voltaje nominal (V)
300
Características clave
Longitud del cable (m)
8
Calidad del cable
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKV 493-8M
PVC
En Stock
Grupo de precios
K3
Precio de lista
USD 105.11
Total Producto/s
USD 105.11
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte