chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WKSW 455-30M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable PROFIBUS Funda de cable de PVC
WKSW 455-30M
Número de ID del pedido U7464-30
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CSA, UL
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Violeta
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación B
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
8.5
Longitud del cable (m)
30
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
5
Protocolo de red
PROFIBUS-DP
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
30
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKSW 455-30M
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 236.90
Total Producto/s
USD 236.90
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte