chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKV 492A-25M | TURCK - Your Global Automation Partner
Fieldbus cables for fieldbus systems Connection Cable
RKV 492A-25M
Número de ID del pedido U7448-25
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado, Cable con armadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
9
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
25
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Número de polos
4
Protocolo de red
FOUNDATION fieldbus
Sección transversal del conductor (mm²)
0.8
Temperatura ambiente máx. (°C)
50
Temperatura ambiente mín. (°C)
-5
Tipo de dispositivo
Cable premoldeado
Voltaje nominal (V)
300
Características clave
Longitud del cable (m)
25
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K3
Precio de lista
USD 619.85
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKV 492A-25M
Total Producto/s
USD 619.85
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte