chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKV 492A-15M | TURCK - Your Global Automation Partner
Cables de bus de campo para sistemas de bus de campo Cable de conexión
RKV 492A-15M
Número de ID del pedido U7448-15
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado, Cable con armadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
9
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
15
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Número de polos
4
Protocolo de red
Bus de campo FOUNDATION
Sección transversal del conductor (mm²)
0.8
Temperatura ambiente máx. (°C)
50
Temperatura ambiente mín. (°C)
-5
Tipo de dispositivo
Cable premoldeado
Voltaje nominal (V)
300
Características clave
Longitud del cable (m)
15
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKV 492A-15M
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K3
Precio de lista
USD 417.91
Total Producto/s
USD 417.91
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte