chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RJ45 RJ45 840-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable Ethernet industrial Funda de cable TPE
RJ45 RJ45 840-0.5M
Número de ID del pedido U7374-05
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Turquesa
Conector A
Macho, RJ45, Recto
Conector B
Macho, RJ45, Recto
Corriente (A)
1.5
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
0.5
Número de polos
4
Número de polos
4
Protocolo de red
Ethernet
Voltaje nominal (V)
42
Características clave
Longitud del cable (m)
0.5
Calidad del cable
PVC
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RJ45 RJ45 840-0.5M
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 40.37
Total Producto/s
USD 40.37
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte