chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSV RKV 492A-10M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cables de bus de campo para sistemas de bus de campo Cable de extensión
RSV RKV 492A-10M
Número de ID del pedido U7231-10
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado, Cable con armadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Conector B
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
9
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Acero inoxidable
Número de polos
4
Número de polos
4
Protocolo de red
FOUNDATION fieldbus
Sección transversal del conductor (mm²)
0.8
Temperatura ambiente máx. (°C)
50
Temperatura ambiente mín. (°C)
-5
Tipo de dispositivo
Cable premoldeado
Voltaje nominal (V)
300
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K3
Precio de lista
USD 362.48
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSV RKV 492A-10M
Total Producto/s
USD 362.48
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte